??
Selección de modelo CAD
K0633.201410
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0633 - Perno de bloqueo con collar con clavija de bloqueo prolongada
Lista de materiales
K0633.201410
BESTKIPP
Referencia
K0633.201410
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero inoxidable
OBFLGK
Superficie
Clavija de bloqueo endurecida
FORM
Forma
G
AUSF
Versión
Sin contratuerca
POS
Posición
GR
Tamaño
4
D
Diámetro
10 mm
D1
Rosca
M 20 x 1,5 mm
D2
Diámetro
33 mm
L
Longitud
79.0 mm
L1
Longitud
40 mm
L2
Longitud
24.0 mm
H
Altura
15 mm
SW
Ancho de llave
-
F
Bisel 30°
2.8 mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
15.0 N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
43 N
BESTES
Referencia de la arandela roscada
03094-94 mm
GEW
Peso aprox.
0.1029 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245015344
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions